配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
4
型号: 09 46 500 0402
HPP V4 Power crimp cont. female 1,5mm²
HPP V4 Power crimp cont. female 1,5mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母头
铜合金
导体截面积: 1.5 mm²
AWG 16 ... AWG 14
注释
比较
型号: 09 46 500 0402
HPP V4 Power crimp cont. female 1,5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
4
产品详情
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Tipo de contacto Contacto ponchable
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Hembra
  • Proceso de fabricación Contactos torneados
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 1.5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 16 ... AWG 14
  • Ciclos de conexión ≥ 750
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,49 g
  • País de origen Suiza
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140065451
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较