Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Contacts
4
Combinables
7
Tools
4
Accessories
7
Артикул: 09 46 145 4421
HPP V4 Power plug 48V/12A 4p w/o contact
HPP V4 Power plug 48V/12A 4p w/o contact

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Соединители
Комплекты соединителей
Подключение обжимом
Номинальный ток: ‌12 A
Контакты: 4
PushPull
Материал: Термопластик
Класс защиты: IP65, IP67
Примечания
Compare
Артикул: 09 46 145 4421
HPP V4 Power plug 48V/12A 4p w/o contact
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Contacts
4
Combinables
7
Tools
4
饰品
7
Информация о компоненте
Название
  • Категория Connectors
  • Серия HARTING PushPull (V4)
  • Название Power
  • Элемент Connector sets
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Экранирование Unshielded
  • Число контактов 4
  • Тип блокировки PushPull
  • Содержимое упаковки Without contacts
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.75 ... 2.5 mm² Stranded
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 20 ... AWG 12 Stranded
  • Номинальный ток ‌ 12 A
  • Номинальное напряжение 48 V
  • Номинальное импульсное напряжение 1.5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Момент затяжки 1.3 ... 1.5 Nm
  • Предельная температура -40 ... +70 °C
  • Циклы стыковки ≥ 750
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Диаметр кабеля 4.5 ... 10 mm
  • Виброустойчивость
    10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
    5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Ударная прочность
    25 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
    5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Thermoplastic
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Black
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140223653
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare