登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Hoods/Housings
1
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
...
Kart-kablo konnektörleri
Güç ve sinyal konnektörleri
09 45 545 9012
型号: 09 45 545 9012
HPP V4 Signal THT 10-pole vertical jack
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊接插座
焊接接线
额定电流: 5 A
插针: 10
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 545 9012
HPP V4 Signal THT 10-pole vertical jack
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Hoods/Housings
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
HARTING PushPull (V4)
Tanımlama
Signal
Eleman
Lehim jakı
Teknik özellikler
Düz
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Lehim sonlandırma
Koruma
Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak
Kontak sayısı
10
Teknik özellikler
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
2,4 mm
3 mm
Kontak aralığı (eşleşme tarafı)
2,4 mm
3 mm
Nominal akım
5 A
Çalışma Gerilimi
50 V
Nominal darbe gerilimi
1,5 kV
Kirlilik derecesi
3
Açıklık mesafesi
≥ 1,4 mm
Creepage mesafesi
≥ 1,4 mm
Yalıtım direnci
>10
9
Ω
Kontak direnci
≤ 10 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +85 °C
Yerleştirme kuvveti
50 N
Geri çekilme kuvveti
50 N
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Test gerilimi U
r.m.s.
1,5 kV (kontak-kontak)
1,5 kV (kontak-toprak)
Yalıtım grubu
I (600 ≤ CTI)
Titreşim direnci
10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 tarama döngüsü IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
Darbe direnci
50 g / 11 ms, 10 şok / eksen ve yön
Malzeme özellikleri
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-3-106 Varyant 4 (V4)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Onaylar
DNV GL
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
40
Net ağırlık
6,042 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140061477
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity