配套产品
配套产品 新
型号: 09 45 845 0019
HPP V4 blind cover
HPP V4 blind cover

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
封板
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 845 0019
HPP V4 blind cover
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 附件种类 封板
技术参数
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 规格 EN 45545-2
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 1.82 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140064706
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较