配套产品
配套产品
型号: 33 57 851 0200 001
HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,20M,RING
HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,20M,RING

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
混合电缆 (铜/铜)
4x 2x AWG 26/7, 3x 2.5 mm²
PVC
电缆长度: 20 m
Cat. 5e D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 33 57 851 0200 001
HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,20M,RING
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Eleman Toplu kablolar
  • Teknik özellikler Monte edilmemiş
  • Kablo tipi Hibrit kablo (bakır/bakır)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 20 m
  • Damar yapısı
    4x 2x AWG 26/7
    3x 2.5 mm²
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 5e D 级:到 100 MHz
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • Kablo Çapı 12 mm
  • Minimum bükülme yarıçapı
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • RoHS 符合
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 4.535 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140151987
  • eCl@ss 27.060.501,00
  • ETIM EC001579
  • UNSPSC 24.0 26121639
文档
产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较