Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 20 76 024 0300
Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L40
Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L40

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Transceiver
Singlemode
Kabellänge: 40.000 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 20 76 024 0300
Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L40
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe Ha-VIS SFP
  • Zubehörtyp Transceiver
  • Zubehörbeschreibung Singlemode
  • Ethernet-Typ Fast Ethernet
Ausführung
  • Kabellänge 40.000 m
Technische Kennwerte
  • Datenrate ‌ 155 Mbit/s
  • Betriebstemperatur -40 ... +85 °C
Materialeigenschaften
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 60950-1 NWGQ2.E308377
    CSA-C22.2 No. 60950-1-07 NWGQ8.E308377
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 27,6 g
  • Ursprungsland Taiwan
  • europäische Zolltarifnummer 85367000
  • GTIN 5713140134553
  • eCl@ss 27060314 Netzwerk-Adapter
  • ETIM EC001467
  • UNSPSC 24.0 26121620
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen