附件
SFP 模块
20 76 034 0300
型号: 20 76 034 0300
Ha-VIS GbE SFP Transceiver SM L40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
收发器
单模
电缆长度: 40,000 m
注释
比较
型号: 20 76 034 0300
Ha-VIS GbE SFP Transceiver SM L40
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
Ha-VIS SFP
附件种类
收发器
附件介绍
单模
以太网类型
千兆以太网
版本
电缆长度
40,000 m
技术参数
数据速率
1.25 Gbit/s
工作温度
-40 ... +85 °C
材料特性
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
规格和认证
UL / CSA
UL 60950-1 NWGQ2.E308377
CSA-C22.2 No. 60950-1-07 NWGQ8.E308377
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
33.22 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85176200
GTIN
5713140134584
eCl@ss
27060314 网络适配器
ETIM
EC001467
UNSPSC 24.0
26121620
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found