Cables de sistema
1642
没有可用数据
eShop
工业以太网交换机
...
功能
光纤
24 02 405 0020
型号: 24 02 405 0020
Ha-VIS eCon 2050GBT-A-P
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 02 405 0020
Ha-VIS eCon 2050GBT-A-P
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
系统电缆
1642
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
系列
Ha-VIS eCon 2000
原件
Switches Ethernet industriales
规格
No administrado
以太网类型
Full Gigabit Ethernet
版本
端口总数
5
固定
Carril DIN de 35 mm según EN 60715
交換机技术
Store and Forward
框架尺寸
10 kB
MAC 台尺寸
8k Entradas
分组缓冲器尺寸
1 Megabit
无阻塞
Sí
服务质量
Sí
节能以太网
Sí
流量控制
OFF
信号针
No
PoE 功能
Sí
巨型框架支架
Sí
包装内容
Contacto de tornillo enchufable para suministro de potencia
Instrucciones de montaje
接线数据
额定电压
48 V DC
54 V DC
允许电压
44 ... 57 V DC
浪涌防护
Sí
工作电流
<1.400 mA @ 48 V DC
<2.390 mA @ 54 V DC
电源电路
SELV (Circuit Breaker 10 A)
启动电流
<6,4 A @ 48 V DC
<7,2 A @ 54 V DC
过流保护
4 A En la entrada
功率消耗
<69,6 W @ 48 V DC
<140,4 W @ 54 V DC
接线方式
Contacto de tornillo enchufable
针数
3
导体截面积
0.08 ... 2.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
引出线
+ / - / FE
反极性保护
Sí
技术参数
工作温度
-40 ... +70 °C
存储温度
-40 ... +85 °C
相对湿度
0 ... 95 % Sin condensación (operación)
0 ... 95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
空气压力
≥795 hPa ≈ 2000 m
防护等级符合 IEC 60529
IP30 estado conectado
MTBF
≈ 1010.000 h
以太网端口 - 铜
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
5
传输标准
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
自动协商
Sí
自动极性
Sí
Auto-MDI(X)
Sí
传输物理学
Twisted Pair Cat. 5
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1.000 Mbit/s
传输长度
100 m
以太网端口 PoE
以太网端口 PoE
4
PoE 类型
PSE
支持的 PoE 模式
Alternativa A
IEEE 标准
IEEE 802.3af IEEE 802.3at
电源 (PSE)
48 V DC
54 V DC
总输出功率 (PSE)
≤ 61,6 W
≤ 136,8 W
每端口输出功率 (PSE)
≤ 15,4 W
≤ 34,2 W
每端口电流
≤ 375 mA
≤ 638 mA
支持的电缆
Consulte IEEE 802.3at, sección 33.1.4
引出线
Alternativa A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
材料特性
材料 (上壳/底座)
Aluminio (anodizado)
长度
27,3 mm
宽度
120 mm
高度
113,5 mm
RoHS
conforme
ELV 状态
conforme
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
No incluido
REACH 附件 XIV 物质
No incluido
REACH SVHC 物质
No incluido
加州 65 号提案物质
Sí
规格和认证
规格
EN 55022 Características de perturbación radioeléctrica
EN 61000-4-2 Descarga electrostática (ESD)
EN 61000-4-3 Campo electromagnético
EN 61000-4-4 Corrientes de sobrevoltaje rápidas (incremento repentino)
EN 61000-4-5 Sobretensiones transitorias
EN 61000-4-6 Perturbaciones conducidas
EN 61000-6-4 Estándar de emisiones
IEC 60068-2-6 Vibración (sinusoidal)
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
认证
CE
DNV GL
FCC
Yes
商业数据
包装尺寸
1
净重
410 g
原产国
Letonia
欧洲海关关税号
85176200
GTIN
5713140147539
eCl@ss
19.170.130,00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide