登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
4
System Cables
274
没有可用数据
eShop
Industrial Ethernet-switchar
...
Funktioner
Fiber
24 14 405 0000
型号: 24 14 405 0000
Ha-VIS eCon 2050GX-I-A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 14 405 0000
Ha-VIS eCon 2050GX-I-A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
4
System Cables
274
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Serie
Ha-VIS eCon 2000
Identifiering
Advanced
Element
Industrial Ethernet-switchar
Specification
Okontrollerad
Typ av Ethernet
Full Gigabit Ethernet
Version
Totalt antal portar
5
Fäste
35 mm DIN skena enligt EN 60715
Switchningsteknik
Store and Forward
Ramstorlek
10 kB
MAC tabell storlek
8k Ingångar
MAC–adressfilter
LLDP och PROFINET PTCP dödtid (01-80-C0-00-00-0E) blockerad
Paket bufferstorlek
4 Megabit
Spärrningsfritt
Ja
Kvalitet på tjänst
Ja
Flödesstyrning
Av
Signalkontakt
No
PoE funktionalitet
No
Stöd för jumboramar
Ja
Applikationsområde
Inomhusanvändning
Leveransomfattning
Kopplingsbar och skruvbar Push-In-kontakt för kraftförsörjning
Installationsinstruktioner
Förbindningsdata
Märkspänning
24 V DC
48 V DC
Tillåten spänning
9 ... 60 V DC
Överspänningsskydd
Ja
Driftström
130 mA @ 24 V DC
70 mA @ 48 V DC
Försörjningskrets
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Startström
1.2 A @ 24 V DC
2.7 A @ 48 V DC
Överströmsskydd
4 A Vid input
Effektförbrukning
3.1 W @ 24 V DC
3.4 W @ 48 V DC
Förbindningsmetod
Kopplingsbar och skruvbar Push-In-kontakt för kraftförsörjning
Antal kontakter
3
Ledararea
0.14 ... 1.5 mm²
Ledararea (AWG)
AWG 30 ... AWG 14
Pinout
+ / - / FE
Skydd mot omvänd polaritet
Ja
Tekniska egenskaper
Drifttemperatur
-40 ... +70 °C
Förvaringstemperatur
-40 ... +85 °C
Relativ luftfuktighet
0 ... 95 % Icke-kondenserande (drift)
0 ... 95 % Icke-kondenserande (förvaring/transport)
Lufttryck
≥795 hPa ≈ 2000 m
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP30 hopkopplat tillstånd
Ethernet portar koppar
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial
®
-Ports)
5
Överföringsstandard
10BASE-T
100BASE-TX
1000BASE-T
Auto-förhandling
Ja
Auto-polaritet
Ja
Auto-MDI(X)
Ja
Överföringsfysik
Twisted Pair Kat. 5
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1.000 Mbit/s
Överföringslängd
100 m
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Aluminium (anodiserad)
Längd
26,2 mm
Bredd
52,4 mm
Höjd
113,5 mm
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
EN 61000-6-1 Immunitet mot elektromagnetisk interferens EMC
EN 61000-6-2 Immunitet mot elektromagnetisk interferens EMC
EN 55024 Immunitet mot elektromagnetisk interferens EMC
EN 61000-4-2 Elektrostatisk urladdning (ESD)
EN 61000-4-3 Elektromagnetiskt fält
EN 61000-4-4 Snabba transienter (impuls)
EN 61000-4-6 ledda störningar
EN 61000-6-4 utsläppsstandard
EN 55032 utsläppsstandard
FCC 47 FCR Part 15
IEC 60721-3-3 Mekanisk stabilitet (klass 3M4)
IEC 60068-2-6 Vibration (sinusformad)
IEC 60068-2-27 Stötar
IEEE 802.3
IEC 61076-3-124 Typ A
UL / CSA
UL i förberedelse
Godkännanden
CE
DNV GL under förberedelse
E1 under förberedelse
PROFINET
Ja
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
151 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85176200
GTIN
5713140194946
eCl@ss
19.170.130,00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
下载
Ethernet Portfolio Guide