系统电缆
1328
没有可用数据
eShop
工业以太网交换机
...
系列
Ha-VIS eCon 2000
24 02 407 0010
型号: 24 02 407 0010
Ha-VIS eCon 2070GB-A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 7
工作温度: 0 ... +55 °C
注释
比较
型号: 24 02 407 0010
Ha-VIS eCon 2070GB-A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
系统电缆
1328
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
系列
Ha-VIS eCon 2000
原件
Industrial Ethernet Switches
规格
Unmanaged
以太网类型
Full Gigabit Ethernet
版本
端口总数
7
固定
35 mm DIN rail acc. to EN 60715
交換机技术
Store and Forward
框架尺寸
10 kB
MAC 台尺寸
8k Entries
分组缓冲器尺寸
1 Megabit
无阻塞
Yes
服务质量
Yes
节能以太网
Yes
流量控制
Off
信号针
No
PoE 功能
No
巨型框架支架
Yes
包装内容
Pluggable screw contact for power supply
Assembly instructions
接线数据
额定电压
24 V DC
48 V DC
允许电压
9 ... 60 V DC
浪涌防护
Yes
工作电流
<182 mA @ 24 V DC
<96 mA @ 48 V DC
电源电路
SELV (Circuit Breaker 10 A)
启动电流
<1.6 A @ 24 V DC
<3.2 A @ 48 V DC
过流保护
4 A At input
功率消耗
<4.37 W @ 24 V DC
接线方式
Pluggable screw contact
针数
3
导体截面积
0.08 ... 2.5 mm²
导体截面积 [AWG]
AWG 28 ... AWG 12
引出线
+ / - / FE
反极性保护
Yes
技术参数
工作温度
0 ... +55 °C
存储温度
-40 ... +85 °C
相对湿度
0 ... 95 % Non-condensing (operation)
0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
空气压力
≥795 hPa ≈ 2000 m
防护等级符合 IEC 60529
IP30 mated condition
MTBF
≈ 1700,000 h
以太网端口 - 铜
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
7
传输标准
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
自动协商
Yes
自动极性
Yes
Auto-MDI(X)
Yes
传输物理学
Twisted Pair Cat. 5
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1,000 Mbit/s
传输长度
100 m
材料特性
材料 (上壳/底座)
Aluminium (anodised)
长度
27.3 mm
宽度
120 mm
高度
113.5 mm
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
规格和认证
规格
EN 55022 Radio disturbance characteristics
EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
EN 61000-4-3 Electromagnetic field
EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
EN 61000-4-5 Surge voltages
EN 61000-4-6 conducted disturbances
EN 61000-6-4 emission standard
IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
认证
CE
DNV GL
FCC
Yes
商业数据
包装尺寸
1
净重
378 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85176200
GTIN
5713140147720
eCl@ss
19170130 Network switch (general application)
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found