System Cables
1642
没有可用数据
eShop
工业以太网交换机
...
功能
光纤
24 02 407 0020
型号: 24 02 407 0020
Ha-VIS eCon 2070GBT-A-P
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 7
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 02 407 0020
Ha-VIS eCon 2070GBT-A-P
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
System Cables
1642
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Serie
Ha-VIS eCon 2000
Element
工业以太网交换机
Specificatie
非管理型
Type ethernet
全千兆以太网
Versie
Aantal poorten
7
Bevestiging
符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
Schakeltechnologie
Store and Forward
Frameformaat
10 kB
Formaat MAC-tabel
8k 入线口
Buffermaat pakket
1 Megabit
Niet-blokkerend
有
Servicekwaliteit
有
Energie-efficiënt ethernet
有
Stromingsregeling
关
Signaalcontact
无
PoE-functionaliteit
有
Ondersteuning Jumbo-frame
有
Pakketinhoud
可插拔电源螺栓插针
组装说明
Aansluit data
Nominale spanning
48 V DC
54 V DC
Toegelaten spanning
44 ... 57 V DC
Overspanningsbeveiliging
有
Werkstroom
<1,400 mA @ 48 V DC
<2,390 mA @ 54 V DC
Voedingscircuit
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Startstroom
<6.4 A @ 48 V DC
<7.2 A @ 54 V DC
Bescherming tegen overstroom
4 A 输入端
Stroomverbruik
<70.6 W @ 48 V DC
<141.4 W @ 54 V DC
Aansluitmethode
可插拔螺栓插针
Aantal contacten
3
Dwarsdoorsnede geleider
0.08 ... 2.5 mm²
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
Pinout
+ / - / FE
Omgekeerde polariteitsbeveiliging
有
Technische eigenschappen
Bedrijfstemperatuur
-40 ... +70 °C
Opslagtemperatuur
-40 ... +85 °C
Relatieve vochtigheid
0 ... 95 % 非冷凝(操作)
0 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
Luchtdruk
≥795 hPa ≈ 2000 m
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP30 插配状态
MTBF
≈ 980,000 h
Ethernetpoorten, koper
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
7
Transmissiestandaard
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
Auto-bespreking
Ja
Auto-polariteit
Ja
Auto-MDI(X)
Ja
Transmissiefysica
Twisted Pair Cat. 5
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1.000 Mbit/s
Transmissielengte
100 m
Ethernetpoorten PoE
Ethernetpoorten PoE
4
Type PoE
PSE
Ondersteunde PoE-modus
可选择 A
IEEE-standaarden
IEEE 802.3af IEEE 802.3at
Voeding (PSE)
48 V DC
54 V DC
Totaal uitgangsvermogen (PSE)
≤ 61.6 W
≤ 136.8 W
Uitgangsvermogen (PSE) per poort
≤ 15.4 W
≤ 34.2 W
Stroom per poort
≤ 375 mA
≤ 638 mA
Ondersteunde bekabeling
参见 IEEE 802.3at 第 33.1.4 节
Pinout
可选择A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
铝(阳极)
Lengte
27.3 mm
Breedte
120 mm
Hoogte
113.5 mm
RoHS
符合
ELV-status
符合
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
不包含
California Proposition 65 stoffen
有
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
EN 55022 无线干扰特性
EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
EN 61000-4-3 电磁场
EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
EN 61000-4-5 浪涌电压
EN 61000-4-6 传导干扰
EN 61000-6-4 排放标准
IEC 60068-2-6 振动(正弦)
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
Goedkeuringen
CE
DNV GL
FCC
是
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
427 g
Land van herkomst
拉脱维亚
Europees douanetariefnummer
85176200
GTIN
5713140147737
eCl@ss
19170130 网络交换机(一般应用)
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide