登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
System Cables
1637
没有可用数据
eShop
산업용 이더넷 스위치
...
기능성
섬유
24 02 008 0010
型号: 24 02 008 0010
Ha-VIS eCon 2080B-A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: 0 ... +55 °C
注释
比较
型号: 24 02 008 0010
Ha-VIS eCon 2080B-A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
System Cables
1637
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Baureihe
Ha-VIS eCon 2000
Komponente
Industrial Ethernet Switches
Beschreibung
unmanaged
Ethernet-Typ
Fast Ethernet
Ausführung
Gesamtzahl der Ports
8
Befestigung
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Switch Technologie
Store and Forward
Frame-Größe
1,522 kB
MAC-Tabellengröße
1k Einträge
Paketpuffergröße
0,44 Megabit
Non blocking
ja
Quality of Service
ja
Energie Efficient Ethernet
ja
Flow Control
aus
Meldekontakt
nein
PoE Funktionalität
nein
Lieferumfang
Steckbarer Schraubkontakt für die Versorgungsspannung
Montageanleitung
Anschlussdaten
Nennspannung
24 V DC
48 V DC
zulässige Spannung
9 ... 60 V DC
Überspannungsschutz
ja
Betriebsstrom
<58 mA @ 24 V DC
<31 mA @ 48 V DC
Versorgungsstromkreis
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Einschaltstrom
<2,8 A @ 24 V DC
<5,6 A @ 48 V DC
Überstromschutz
2 A am Eingang
Leistungsaufnahme
<1,39 W @ 24 V DC
Anschlussart
steckbarer Schraubkontakt
Kontaktanzahl
3
Leiterquerschnitt
0,08 ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
Pinout
+ / - / FE
Verpolschutz
ja
Technische Kennwerte
Betriebstemperatur
0 ... +55 °C
Lagertemperatur
-40 ... +85 °C
relative Luftfeuchte
0 ... 95 % nicht kondensierend (Betrieb)
0 ... 95 % nicht kondensierend (Lagerung/Transport)
Luftdruck
≥795 hPa ≈ 2000 m
Schutzart nach IEC 60529
IP30 im gesteckten Zustand
MTBF
≈ 2530.000 h
Ethernet Ports Kupfer
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports)
8
Übertragungsstandard
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
Auto-Negotiation
ja
Auto-Polarity
ja
Auto-MDI(X)
ja
Übertragungsphysik
Twisted Pair Kat. 5
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Übertragungslänge
100 m
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Aluminium (eloxiert)
Länge
27,3 mm
Breite
60 mm
Höhe
113,5 mm
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Normen und Zulassungen
Normen
EN 55022 Funkstöreigenschaften
EN 61000-4-2 Elektrostatische Entladung (ESD)
EN 61000-4-3 Elektromagnetisches Feld
EN 61000-4-4 Schnelle Transienten (burst)
EN 61000-4-5 Überspannung (surge)
EN 61000-4-6 leitungsgeführte Störgrößen
EN 61000-6-4 Störaussendung
IEC 60068-2-6 Schwingen (sinusförmig)
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
Zulassungen
CE
DNV GL
FCC
ja
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
277 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85176200
GTIN
5713140147386
eCl@ss
19170130 Netzwerk-Switch
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide