配套产品
配套产品
型号: 24 02 016 0012
Ha-VIS eCon 2160B-A2
Ha-VIS eCon 2160B-A2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 16
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 16 x
工作温度: ‌0 ... +55 °C
注释
比较
型号: 24 02 016 0012
Ha-VIS eCon 2160B-A2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Serie Ha-VIS eCon 2000
  • Elemento Switches Ethernet industriales
  • Especificaciones No administrado
  • Tipo de Ethernet Fast Ethernet
Versión
  • Número total de puertos 16
  • Fijación Carril DIN de 35 mm según EN 60715
  • Tecnología de conmutación Store and Forward
  • Tamaño de bastidor 2 kB
  • Tamaño de mesa MAC 8k Entradas
  • Tamaño de reserva del paquete 2 Megabit
  • Exento de bloqueo
  • Calidad del servicio
  • Ethernet con eficiencia energética
  • Control de flujo OFF
  • Contacto de señales No
  • Contenidos del paquete
    Contacto de tornillo enchufable para suministro de potencia
    Instrucciones de montaje
Datos de terminación
  • Voltaje nominal
    24 V DC
    48 V DC
  • Voltaje admisible 9 ... 60 V DC
  • Protección contra sobretensiones
  • Corriente de trabajo
    <72 mA @ 24 V DC
    <38 mA @ 48 V DC
  • Circuito de alimentación SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Corriente de arranque
    <1,3 A @ 24 V DC
    <2,7 A @ 48 V DC
  • Protección contra exceso de corriente En la entrada
  • Consumo de potencia <1,73 W @ 24 V DC
  • Método de terminación Contacto de tornillo enchufable
  • Número de contactos 3
  • Sección de conductor 0,08 ... 2,5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Protección contra polaridad inversa
Características técnicas
  • Temperatura de trabajo ‌0 ... +55 °C
  • Temperatura de almacenamiento -40 ... +85 °C
  • Humedad relativa
    0 ... 95 % Sin condensación (operación)
    0 ... 95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
  • Presión de aire ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30 estado conectado
  • MTBF ≈ 1135.800 h
Puertos Ethernet de cobre
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 16 x
  • Estándar de transmisión
    10BASE-T
    100BASE-TX
  • Negociación automática
  • Polaridad automática
  • Auto-MDI(X)
  • Física de transmisión Twisted Pair Cat. 5
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Longitud de transmisión 100 m
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Aluminio (anodizado)
  • Longitud 113,5 mm
  • Anchura 120 mm
  • Altura 27,3 mm
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 55022 Características de perturbación radioeléctrica
    EN 61000-4-2 Descarga electrostática (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo electromagnético
    EN 61000-4-4 Corrientes de sobrevoltaje rápidas (incremento repentino)
    EN 61000-4-5 Sobretensiones transitorias
    EN 61000-4-6 Perturbaciones conducidas
    EN 61000-6-4 Estándar de emisiones
    IEC 60068-2-6 Vibración (sinusoidal)
  • UL / CSA
    UL 61010 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 61010 NRAQ7.E253944
  • Certificaciones CE
  • FCC Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 0,001 kg
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85176200
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612