配套产品
配套产品
Accessories
1
시스템 케이블
1676
型号: 24 05 001 1400
Ha-VIS eCon 3011BT-AT1-SPE
Ha-VIS eCon 3011BT-AT1-SPE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
介质转换器
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 2
100 Mbit/s (RJ45-Ports): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 05 001 1400
Ha-VIS eCon 3011BT-AT1-SPE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
System Cables
1676
产品详情
标识
  • 系列 Ha-VIS eCon 3000
  • 标识 Single Pair Ethernet (SPE)
  • 原件 Industrial Ethernet Switches
  • 规格 Media converter
  • 以太网类型 Fast Ethernet
版本
  • 端口总数 2
  • 固定 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • 交換机技术 Store and Forward
  • 框架尺寸 10.24 kB
  • MAC 台尺寸 1k Entries
  • MAC 地址过滤器 LLDP and PROFINET PTCP Delay (01-80-C0-00-00-0E) blocked
  • 分组缓冲器尺寸 1 Megabit
  • 无阻塞 Yes
  • 服务质量 Yes
  • 信号针 No
  • PoE 功能 No
  • 应用领域 Indoor usage
  • 包装内容
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
接线数据
  • 额定电压
    24 V DC
    48 V DC
  • 允许电压 16.8 ... 60 V DC
  • 浪涌防护 Yes
  • 工作电流
    ‌40 mA @ 24 V DC
    ‌20 mA @ 48 V DC
  • 电源电路 SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • 启动电流
    <1.3 A @ 24 V DC
    <2.2 A @ 48 V DC
  • 过流保护 ‌2 A at input
  • 功率消耗 <2.2 W @ 24 V DC
  • 接线方式 Pluggable screw contact
  • 针数 3
  • 导体截面积 0.08 ... 2.5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • 引出线 + / - / FE
  • 反极性保护 Yes
技术参数
  • 污染等级 2
  • 过电压类别 II (400 ≤ CTI < 600)
  • 工作温度 -40 ... +70 °C
  • 存储温度 -40 ... +85 °C
  • 相对湿度
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • 空气压力 ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP30 mated condition
以太网端口 - 铜
  • 100 Mbit/s (RJ45-Ports) 1
  • 传输标准 100BASE-T
  • 自动协商 Yes
  • 自动极性 Yes
  • Auto-MDI(X) Yes
  • 传输物理学 Twisted Pair Cat. 5
  • 数据速率 ‌ 100 Mbit/s
  • 传输长度 100 m
以太网端口 SPE
  • 100 Mbit/s (SPE-Ports) 1
  • 传输标准 100BASE-T1
  • 传输物理学 Twisted Pair 2 wires
  • 数据速率 ‌ 100 Mbit/s
  • 传输长度 40 m
  • 配置主-从 via DIP-Switch
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    Aluminium (anodised)
    Stainless steel
  • 长度 34 mm
  • 宽度 33 mm
  • 高度 130 mm
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
规格和认证
  • 规格
    EN 55032 emission standard
    EN 55035 EMC Interference immunity
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
    EN 61000-6-4 emission standard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
  • 认证
    CE
    on request
  • PROFINET Yes
  • FCC Yes
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 238 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85176200
  • GTIN 5713140195134
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612