登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
4
系统电缆
1668
没有可用数据
eShop
Industrial Ethernet Switches
...
Funktionalitäten
Fiber
24 03 002 1100
型号: 24 03 002 1100
Ha-VIS eCon 3021BT-AD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 3
100 Mbit/s (RJ45-Ports): 2
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 002 1100
Ha-VIS eCon 3021BT-AD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
4
系统电缆
1668
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Baureihe
Ha-VIS eCon 3000
Komponente
Industrial Ethernet Switches
Beschreibung
unmanaged
Ethernet-Typ
Fast Ethernet
Ausführung
Gesamtzahl der Ports
3
Befestigung
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Switch Technologie
Store and Forward
Frame-Größe
1,522 kB
MAC-Tabellengröße
1k Einträge
Paketpuffergröße
0,44 Megabit
Non blocking
ja
Quality of Service
ja
Energie Efficient Ethernet
ja
Flow Control
aus
Meldekontakt
nein
PoE Funktionalität
nein
Lieferumfang
Steckbarer Schraubkontakt für die Versorgungsspannung
Montageanleitung
Anschlussdaten
Nennspannung
24 V DC
48 V DC
zulässige Spannung
9 ... 60 V DC
Überspannungsschutz
ja
Betriebsstrom
<97 mA @ 24 V DC
<53 mA @ 48 V DC
Versorgungsstromkreis
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Einschaltstrom
<1,6 A @ 24 V DC
<3,2 A @ 48 V DC
Überstromschutz
12 A am Eingang
Leistungsaufnahme
<2,33 W @ 24 V DC
Anschlussart
steckbarer Schraubkontakt
Kontaktanzahl
3
Leiterquerschnitt
0,08 ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
Pinout
+ / - / FE
Verpolschutz
ja
Technische Kennwerte
Betriebstemperatur
-40 ... +70 °C
Lagertemperatur
-40 ... +85 °C
relative Luftfeuchte
0 ... 95 % nicht kondensierend (Betrieb)
0 ... 95 % nicht kondensierend (Lagerung/Transport)
Luftdruck
≥795 hPa ≈ 2000 m
Schutzart nach IEC 60529
IP30 im gesteckten Zustand
MTBF
≈ 2510.000 h
Ethernet Ports Kupfer
100 Mbit/s (RJ45-Ports)
2
Übertragungsstandard
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
Auto-Negotiation
ja
Auto-Polarity
ja
Auto-MDI(X)
ja
Übertragungsphysik
Twisted Pair Kat. 5
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Übertragungslänge
100 m
Ethernet Ports LWL
100 Mbit/s (SC-Ports)
1
Übertragungsstandard
100BASE-FX
Faserart
Multimode
Anschlussart
SC duplex
Buchse
Übertragungsphysik
LWL
Wellenlänge
1.310 nm
Datenrate
100 Mbit/s
Übertragungslänge
2 km
Ausgangsleistung
-19 ... -14 dBm
Eingangsleistung
-32
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Aluminium (eloxiert)
Stahlblech (pulverbeschichtet)
Länge
107,5 mm
Breite
25 mm
Höhe
142 mm
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Nickel
Normen und Zulassungen
Normen
EN 55022 Funkstöreigenschaften
EN 61000-4-2 Elektrostatische Entladung (ESD)
EN 61000-4-3 Elektromagnetisches Feld
EN 61000-4-4 Schnelle Transienten (burst)
EN 61000-4-5 Überspannung (surge)
EN 61000-4-6 leitungsgeführte Störgrößen
EN 61000-6-4 Störaussendung
IEC 60068-2-6 Schwingen (sinusförmig)
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
Zulassungen
CE
DNV GL
FCC
ja
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
544 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85176200
GTIN
5713140147751
eCl@ss
19170130 Netzwerk-Switch
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found