Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Accessories
1
Системные кабели
1676
Артикул: 24 05 002 6400
Ha-VIS eCon 3026 BT-AT1-SPE
Ha-VIS eCon 3026 BT-AT1-SPE

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Промышленные коммутаторы Ethernet
Неуправляемый
Fast Ethernet
Номинальное напряжение: 24, 48
Общее количество портов: 8
100 Mbit/s (RJ45-Ports): 2
Рабочая температура: -40 ... +70 °C
Примечания
Compare
Артикул: 24 05 002 6400
Ha-VIS eCon 3026 BT-AT1-SPE
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Accessories
1
Системные кабели
1676
Информация о компоненте
Название
  • Серия Ha-VIS eCon 3000
  • Название Single Pair Ethernet (SPE)
  • Элемент Industrial Ethernet Switches
  • Спецификация Unmanaged
  • Тип Ethernet Fast Ethernet
Версия
  • Общее количество портов 8
  • Крепление 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • Технология коммутации Store and Forward
  • Размер рамки 10.24 kB
  • Размер MAC-таблицы 1k Entries
  • Фильтр адресов MAC LLDP and PROFINET PTCP Delay (01-80-C0-00-00-0E) blocked
  • Размер буфера пакетов 1 Megabit
  • Отсутствие блокировки Yes
  • Качество обслуживания Yes
  • Единичный контакт No
  • Функция PoE No
  • Области применения Indoor usage
  • Содержимое упаковки
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
Характеристики подключения
  • Номинальное напряжение
    24 V DC
    48 V DC
  • Допустимое напряжение 16.8 ... 60 V DC
  • Защита от перенапряжения Yes
  • Рабочий ток
    ‌96 mA @ 24 V DC
    ‌51 mA @ 48 V DC
  • Цепь питания SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Пусковой ток
    <1.3 A @ 24 V DC
    <2.2 A @ 48 V DC
  • Защита от повышенного тока ‌2 A at input
  • Потребляемая мощность <2.3 W @ 24 V DC
  • Метод подключения Pluggable screw contact
  • Число контактов 3
  • Поперечное сечение проводника 0.08 ... 2.5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Выводные контакты + / - / FE
  • Защита от обратной полярности Yes
Технические характеристики
  • Степень загрязнения 2
  • Класс перенапряжения II (400 ≤ CTI < 600)
  • Рабочая температура -40 ... +70 °C
  • Температура хранения -40 ... +85 °C
  • Относительная влажность
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Давление воздуха ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP30 mated condition
Медные порты Ethernet
  • 100 Mbit/s (RJ45-Ports) 2
  • Стандарт передачи
    10BASE-T
    100BASE-TX
  • Автоматическое согласование Yes
  • Автоматическая полярность Yes
  • Auto-MDI(X) Yes
  • Физическая среда передачи Twisted Pair Cat. 5
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Дальность передачи 100 m
Ethernet-порты SPE
  • 100 Mbit/s (SPE-Ports) 6
  • Стандарт передачи 100BASE-T1
  • Физическая среда передачи Twisted Pair 2 wires
  • Скорость передачи данных ‌ 100 Mbit/s
  • Дальность передачи 40 m
  • Конфигурация "основной-вспомогательный" via DIP-Switch
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Aluminium (anodised)
    Stainless steel
  • Длина 64.5 mm
  • Ширина 33 mm
  • Высота 130 mm
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    EN 55032 emission standard
    EN 55035 EMC Interference immunity
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
    EN 61000-6-4 emission standard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
  • Допуски:
    CE
    on request
  • PROFINET Yes
  • FCC Yes
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 348 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85176200
  • GTIN 5713140195141
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare