系统电缆
1642
没有可用数据
eShop
工业以太网交换机
...
功能
光纤
24 03 505 0020
型号: 24 03 505 0020
Ha-VIS eCon 3050GBT-A-PP
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24 V DC
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 505 0020
Ha-VIS eCon 3050GBT-A-PP
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
4
系统电缆
1642
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Serier
Ha-VIS eCon 3000
Element
Industrielle Ethernet-switche
Specifikation
Ikke-administreret
Type af Ethernet
Full Gigabit Ethernet
Version
Samlet antal porte
5
Fastgørelse
35 mm DIN-skinne i henhold til EN 60715
Koblingsteknologi
Store and Forward
Rammestørrelse
10 kB
MAC-tabelstørrelse
8k Indgange
Pakkebufferstørrelse
1 Megabit
Ikke-blokerende
Ja
Kvalitet af service
Ja
Energieffektivt Ethernet
Ja
Flowstyring
Fra
Signalkontakt
No
PoE-funktionalitet
Ja
PoE med integreret DC-DC-konverter
Ja
Understøttelse af jumboramme
Ja
Pakkens indhold
Stikbar skruekontakt til strømforsyning
Samlevejledning
Termineringsdata
Nominel spænding
24 V DC
Tilladt spænding
18 ... 60 V DC
Overspændingsbeskyttelse
Ja
Driftsstrøm
<5.880 mA @ 24 V DC
<2.940 mA @ 48 V DC
Forsyningskredsløb
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Startstrøm
<1,6 A @ 24 V DC
Overstrømsbeskyttelse
12 A Ved indgang
Effektforbrug
<141,2 W @ 24 V DC
Termineringsmetode
Stikbar skruekontakt
Antal kontakter
3
Ledertværsnit
0,08 ... 2,5 mm²
Ledertværsnit (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
Pinout
+ / - / FE
Beskyttelse mod omvendt polaritet
Ja
Tekniske egenskaber
Driftstemperatur
-40 ... +70 °C
Opbevaringstemperatur
-40 ... +85 °C
Relativ luftfugtighed
0 ... 95 % Ikke-kondenserende (drift)
0 ... 95 % Ikke-kondenserende (opbevaring/transport)
Lufttryk
≥795 hPa ≈ 2000 m
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP30 sammenkoblet tilstand
MTBF
≈ 800.000 h
Ethernet-porte kobber
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
5
Transmissionsstandard
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
Automatisk forhandling
Ja
Autopolaritet
Ja
Auto-MDI(X)
Ja
Transmissionsfysik
Twisted Pair Kat. 5
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1.000 Mbit/s
Transmissionslængde
100 m
Ethernet-porte PoE
Ethernet-porte PoE
4
Type af PoE
PSE
Understøttet PoE-tilstand
Alternativ A
IEEE-standarder
IEEE 802.3af IEEE 802.3at
Strømforsyning (PSE)
24 V DC
Samlet udgangseffekt (PSE)
≤ 61,6 W
≤ 136,8 W
Udgangseffekt (PSE) pr. port
≤ 15,4 W
≤ 34,2 W
Strømstyrke pr. port
≤ 375 mA
≤ 638 mA
Understøttet kabelføring
Se IEEE 802.3at, afsnit 33.1.4
Pinout
Alternativ A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Aluminium (anodiseret)
Stålplade (pulverlakeret)
Længde
107,5 mm
Bredde
60 mm
Højde
142 mm
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Nikkel
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
EN 55022 Karakteristika for radiotransmissionsforstyrrelse
EN 61000-4-2 Elektrostatisk udladning (ESD)
EN 61000-4-3 Elektromagnetisk felt
EN 61000-4-4 Hurtige transienter (burst)
EN 61000-4-5 Krybestrømspændinger
EN 61000-4-6 ledede forstyrrelser
EN 61000-6-4 udledningsstandard
IEC 60068-2-6 Vibration (sinusformet)
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
Godkendelser
CE
DNV GL
FCC
Ja
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
850 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85176200
GTIN
5713140195301
eCl@ss
19.170.130,00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found