系统电缆
1637
没有可用数据
eShop
工业以太网交换机
...
功能
光纤
24 03 106 0020
型号: 24 03 106 0020
Ha-VIS eCon 3060BT-A-PP
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24 V DC
端口总数: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 106 0020
Ha-VIS eCon 3060BT-A-PP
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
4
系统电缆
1637
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Serie
Ha-VIS eCon 3000
Elemento
工业以太网交换机
Especificaciones
非管理型
Tipo de Ethernet
快速以太网
Versión
Número total de puertos
6
Fijación
符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
Tecnología de conmutación
Store and Forward
Tamaño de bastidor
1.522 kB
Tamaño de mesa MAC
1k 入线口
Tamaño de reserva del paquete
0.44 Megabit
Exento de bloqueo
有
Calidad del servicio
有
Ethernet con eficiencia energética
有
Control de flujo
关
Contacto de señales
无
Función PoE
有
PoE con convertidor DC-DC integrado
有
Contenidos del paquete
可插拔电源螺栓插针
组装说明
Datos de terminación
Voltaje nominal
24 V DC
Voltaje admisible
18 ... 60 V DC
Protección contra sobretensiones
有
Corriente de trabajo
<5,770 mA @ 24 V DC
<2,880 mA @ 48 V DC
Circuito de alimentación
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Corriente de arranque
<1.6 A @ 24 V DC
Protección contra exceso de corriente
12 A 输入端
Consumo de potencia
<138.5 W @ 24 V DC
Método de terminación
可插拔螺栓插针
Número de contactos
3
Sección de conductor
0.08 ... 2.5 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
Pinout
+ / - / FE
Protección contra polaridad inversa
有
Características técnicas
Temperatura de trabajo
-40 ... +70 °C
Temperatura de almacenamiento
-40 ... +85 °C
Humedad relativa
0 ... 95 % 非冷凝(操作)
0 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
Presión de aire
≥795 hPa ≈ 2000 m
Grado de protección según IEC 60529
IP30 插配状态
MTBF
≈ 860,000 h
Puertos Ethernet de cobre
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports)
6
Estándar de transmisión
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
Negociación automática
有
Polaridad automática
有
Auto-MDI(X)
有
Física de transmisión
Twisted Pair Cat. 5
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Longitud de transmisión
100 m
Puertos Ethernet PoE
Puertos Ethernet PoE
4
Tipo de PoE
PSE
Modo PoE compatible
可选择 A
Normas IEEE
IEEE 802.3af IEEE 802.3at
Suministro de potencia (PSE)
24 V DC
Potencia de salida total (PSE)
≤ 61.6 W
≤ 136.8 W
Potencia de salida (PSE) por puerto
≤ 15.4 W
≤ 34.2 W
Corriente por puerto
≤ 375 mA
≤ 638 mA
Cableado compatible
参见 IEEE 802.3at 第 33.1.4 节
Pinout
可选择A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
铝(阳极)
钢板(粉末涂层)
Longitud
107.5 mm
Anchura
60 mm
Altura
142 mm
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la Proposición California 65
有
Sustancias de la Proposición California 65
镍
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
EN 55022 无线干扰特性
EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
EN 61000-4-3 电磁场
EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
EN 61000-4-5 浪涌电压
EN 61000-4-6 传导干扰
EN 61000-6-4 排放标准
IEC 60068-2-6 振动(正弦)
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
Certificaciones
CE
DNV GL
FCC
是
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
838 g
País de origen
德国
Número europeo de arancel aduanero
85176200
GTIN
5713140195172
eCl@ss
19170130 网络交换机(一般应用)
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found