配套产品
配套产品
饰品
4
系统电缆
1637
型号: 24 03 006 0000
Ha-VIS eCon 3060BT-A
Ha-VIS eCon 3060BT-A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 006 0000
Ha-VIS eCon 3060BT-A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
4
系统电缆
1637
产品详情
Название
  • Серия Ha-VIS eCon 3000
  • Элемент Industrial Ethernet Switches
  • Спецификация Unmanaged
  • Тип Ethernet Fast Ethernet
Версия
  • Общее количество портов 6
  • Крепление 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • Технология коммутации Store and Forward
  • Размер рамки 1.522 kB
  • Размер MAC-таблицы 1k Entries
  • Размер буфера пакетов 0.44 Megabit
  • Отсутствие блокировки Yes
  • Качество обслуживания Yes
  • Энергетически эффективный Ethernet Yes
  • Управление расходом Off
  • Единичный контакт No
  • Функция PoE No
  • Содержимое упаковки
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
Характеристики подключения
  • Номинальное напряжение
    24 V DC
    48 V DC
  • Допустимое напряжение 9 ... 60 V DC
  • Защита от перенапряжения Yes
  • Рабочий ток
    <75 mA @ 24 V DC
    <40 mA @ 48 V DC
  • Цепь питания SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Пусковой ток
    <1.6 A @ 24 V DC
    <3.2 A @ 48 V DC
  • Защита от повышенного тока ‌12 A at input
  • Потребляемая мощность <1.8 W @ 24 V DC
  • Метод подключения Pluggable screw contact
  • Число контактов 3
  • Поперечное сечение проводника 0.08 ... 2.5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Выводные контакты + / - / FE
  • Защита от обратной полярности Yes
Технические характеристики
  • Рабочая температура -40 ... +70 °C
  • Температура хранения -40 ... +85 °C
  • Относительная влажность
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Давление воздуха ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP30 mated condition
  • Наработка на отказ, MTBF ≈ 2290,000 h
Медные порты Ethernet
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • Стандарт передачи
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Автоматическое согласование Yes
  • Автоматическая полярность Yes
  • Auto-MDI(X) Yes
  • Физическая среда передачи Twisted Pair Cat. 5
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Дальность передачи 100 m
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Aluminium (anodised)
    Steel sheet (powder-coated)
  • Длина 107.5 mm
  • Ширина 25 mm
  • Высота 142 mm
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    EN 55022 Radio disturbance characteristics
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
    EN 61000-6-4 emission standard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 550 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85176200
  • GTIN 5713140147959
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612