登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Industrial Ethernet Switches
...
Baureihen
Ha-VIS eCon 4000
20 77 308 1000
型号: 20 77 308 1000
Ha-VIS eCon 4080BT-BT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8 x
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 20 77 308 1000
Ha-VIS eCon 4080BT-BT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Baureihe
Ha-VIS eCon 4000
Komponente
Industrial Ethernet Switches
Beschreibung
unmanaged
Ethernet-Typ
Fast Ethernet
Ausführung
Gesamtzahl der Ports
8
Befestigung
Wandmontage
Switch Technologie
Store and Forward
Frame-Größe
2,048 kB
MAC-Tabellengröße
2k Einträge
Paketpuffergröße
0,77 Megabit
Non blocking
ja
Quality of Service
ja
Energie Efficient Ethernet
ja
Flow Control
aus
Meldekontakt
nein
PoE Funktionalität
nein
Lackierte Leiterplatte
ja
Lieferumfang
Montageanleitung
Anschlussdaten
Nennspannung
24 V DC
48 V DC
zulässige Spannung
12 ... 60 V DC
Überspannungsschutz
ja
Betriebsstrom
52 mA @ 24 V DC
28 mA @ 48 V DC
Versorgungsstromkreis
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Einschaltstrom
14 A @ 24 V DC
2,9 A @ 48 V DC
Überstromschutz
2 A am Eingang
Leistungsaufnahme
≤1,3 W @ 24 V DC
Anschlussart
M12 L-Kodierung
Kontaktanzahl
4
Leiterquerschnitt
0,5 ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt [AWG]
AWG 20 ... AWG 14
Pinout
+ / - / - / +
Verpolschutz
ja
Technische Kennwerte
Überspannungskategorie
II (Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung)
Betriebstemperatur
-40 ... +70 °C
Lagertemperatur
-40 ... +85 °C
relative Luftfeuchte
10 ... 95 % nicht kondensierend (Betrieb)
10 ... 95 % nicht kondensierend (Lagerung/Transport)
Luftdruck
≥795 hPa ≈ 2000 m
Schutzart nach IEC 60529
IP40 im gesteckten Zustand
Ethernet Ports Kupfer
10/100 Mbit/s (M12D-Ports)
8 x
Übertragungsstandard
10BASE-T
100BASE-TX
Auto-Negotiation
ja
Auto-Polarity
ja
Auto-MDI(X)
ja
Übertragungsphysik
Twisted Pair Kat. 5
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Übertragungslänge
100 m
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Länge
152 mm
Breite
100 mm
Höhe
43,85 mm
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
bbcc04b5-5176-4454-afbc-a635daae5e7b
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Normen und Zulassungen
Normen
EN 50155 Bahnanwendungen
EN 50121-3-2 Bahnanwendungen EMV
EN 61000-6-2 EMV-Störfestigkeit
EN 55035 EMV-Störfestigkeit
EN 61000-4-2 Elektrostatische Entladung (ESD)
EN 61000-4-3 Elektromagnetisches Feld
EN 61000-4-4 Schnelle Transienten (burst)
EN 61000-4-5 Überspannung (surge)
EN 61000-4-6 leitungsgeführte Störgrößen
EN 61000-6-4 Störaussendung
EN 55032 Störaussendung
IEC 60721-3 Mechanische Stabilität
IEC 60068-2-6 Schwingen (sinusförmig)
IEC 60068-2-27 Schocken
IEEE 802.3
Zulassungen
CE
FCC
ja
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
415 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85176200
eCl@ss
19170130 Netzwerk-Switch
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found