登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kablage & bulkkablar
Bulkkablar
...
Kopparkablar
Kabel för transport
09 45 600 0701
型号: 09 45 600 0701
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG26/7 CAT7 500m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
4x 2x AWG 26/7
聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752
电缆长度: 500 m
Cat. 7 F 级,到 600 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0701
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG26/7 CAT7 500m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Element
Bulkkablar
Specification
Ej installerad
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Kabelbeskrivning
för järnvägsapplikationer
Version
Kabellängd
500 m
Antal kärnor
8
Ledarstruktur
4x 2x AWG 26/7
Tekniska egenskaper
Överföringsegenskaper
Kat. 7 Klass F upp till 600 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Begränsande temperatur
-40 ... +80 °C
Kabeldiameter
6,6 mm ± 0,2 mm
Minsta böjradie
6x kabeldiameter
Testspänning U
r.m.s.
1 kV Ledare/ledare/skärmning
Kopplingsdämpning @ 20 °C/10 MHz
5 mΩ/m
Ledarresistans @ 20 °C
≤145 Ω/km
Isoleringsmotstånd @ 20 °C
≥ 5.000 MΩ x km
Signallöptid @ 20 °C
≤ 4,4 ns/m
Impedans @ 100 MHz
100 Ω ±5 %
Materialprestanda
Material (kabel)
Polyolefin kopolymer elektronstråle tvärbunden komp 752
Färg (kabel)
Svart
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
EN 45545-2 Brandskydd på järnvägsfordon
EN 50264-1 Brandskydd på järnvägsfordon
EN 50306-1 Brandskydd på järnvägsfordon
NFPA 130 Brandskydd på järnvägsfordon
UN/ECE-R 118 brandskydd för fordonspark
EN 50306-4 Resistent mot ozon
EN 60811-504 Hög lågtemperaturresistans
EN 60811-404 Hög oljeresistens
EN 60811-404 Hög bränsleresistens
EN 60811-404 Alkalieresistens
EN 60811-404 Syraresistens
DIN 51900 Låg brandbelastning
EN 50618 UV-resistent
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
54 g/m
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85444995
GTIN
5713140273696
eCl@ss
27.061.801,00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
PDF (简体中文)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide