登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Кабельные сборки и жгуты
Кабели в бухтах
...
Медные кабели
Кабель для области транспортировок
09 45 600 1450
型号: 09 45 600 1450
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bl CAT5 3000m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
4x AWG 22/7
聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752
电缆长度: 3,000 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 1450
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bl CAT5 3000m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Элемент
Кабели в бухтах
Спецификация
Не собран
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Описание кабеля
для железнодорожного транспорта
Версия
Длина кабеля
3.000 m
Количество жил
4
Структура ядра
4x AWG 22/7
Технические характеристики
Характеристики передачи сигналов
Кат. 5 Класс D до 100 МГц
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Предельная температура
-40 ... +85 °C стационарный
-25 ... +70 °C перемещен
Диаметр кабеля
6,6 mm ± 0,2 mm
Минимальный радиус изгиба
6х диаметр кабеля
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV Провод / провод / экранирование
Переходное затухание при 20 °C / 10 МГц
8 mΩ/m
Сопротивление проводника при 20 °C
≤54,4 Ω/km
Сопротивление изоляции при 20 °C
≥ 5.000 MΩ x km
Время распространения сигнала при 20 °C
≤ 4,4 ns/m
Импеданс при 100 МГц
100 Ω ±5 %
Свойства материала
Материал (кабель)
Полиолефиновый сополимер, пучек электронов перекрестный Comp 752
Цвет (кабель)
Синий
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Спецификации и допуски
Спецификации
EN 45545-2 Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 50264-1 Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 50306-1 Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
NFPA 130 Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
UN/ECE-R 118 противопожарная защита для подвижного состава
EN 50306-4 Стойкость к воздействию озона
EN 60811-504 Высокая стойкость к низким температурам
EN 60811-404 Высокая стойкость к воздействию масла
EN 60811-404 Высокая стойкость к воздействию топлива
EN 60811-404 Щелочестойкость
EN 60811-404 Стойкость к воздействию кислоты
DIN 51900 Низкая пожарная нагрузка
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
1 g
Вес нетто
61 g/m
Страна изготовления
Румыния
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140273382
eCl@ss
27.061.801,00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found