Contacts
6
Combinables
2
饰品
2
备件
3
上売/底座
127
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
电流从 16 A 起
09 12 002 3052
型号: 09 12 002 3052
Han Q 2/0-m-crimp HV
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 40 A
尺寸: 3 A
插针: 2
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 002 3052
Han Q 2/0-m-crimp HV
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
6
Combinables
2
アクセサリ
2
スペア部品
3
フード/ハウジング
127
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Inserts
Серия
Han
®
Q
Название
2/0 High Voltage
Характеристики
Finger safe contacts
Версия
Метод подключения
Crimp termination
Тип
Male
Размер
3 A
Число контактов
2
Контакт PE
Yes
Подробные данные
Please order crimp contacts separately.
Содержимое упаковки
With heat shrink tube
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
1.5 ... 10 mm²
Номинальный ток
40 A
Номинальное напряжение
830 V
Номинальное импульсное напряжение
6 kV
Степень загрязнения
3
Номинальное напряжение согласно CSA
600 V
Номинальное напряжение, согласно CSA
600 V
Сопротивление изоляции
>10
10
Ω
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 500
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polycarbonate (PC)
Цвет (контактная вставка)
RAL 7032 (pebble grey)
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Допуски:
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
10
Вес нетто
13 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140016705
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®
下载
Chapter Han® Q