配套产品
配套产品
Combinables
4
Accessories
9
Контактные вставки
6
型号: 19 34 006 0521
Han HVE HOOD SIDE ENTRY
Han HVE HOOD SIDE ENTRY

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 16 B
低结构
双锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 34 006 0521
Han HVE HOOD SIDE ENTRY
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Accessories
9
Контактные вставки
6
产品详情
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han Hv E®
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Hood
  • Тип Low construction
Версия
  • Размер 16 B
  • Версия Side entry
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x M25
  • Тип блокировки Double locking lever
  • Области применения Special hoods/housings for Han Hv E® screw terminal
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Aluminium die-cast
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Powder-coated
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 7037 (dust grey)
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
Спецификации и допуски
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 200 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140128194
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors