配套产品
配套产品
Tools
1
上殼/底座
88
Frames
17
型号: 09 14 003 3150
Han Guiding Dummy module, female
Han Guiding Dummy module, female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® 导向模块
单模块
空模块
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 003 3150
Han Guiding Dummy module, female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
产品详情
標識
  • 類別 模塊
  • 系列 Han-Modular®
  • 模塊類別 Han® 導向模組
  • 模組尺寸 單模塊
  • 模塊介紹 空模組
版本
  • 公母類型 母頭
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 鎖定範圍 ± 4 mm
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚碳酸酯 (PC)
  • 顏色(插蕊) RAL 9005(烏黑)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 2類
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商業數據
  • 包裝尺寸 2
  • 淨重 8.485 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140184688
  • eCl@ss 27,440,392.00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Chapter Han-Modular®
Selection Guide Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较