上売/底座
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han-Modular® 模块化连接器
...
模块
电源 16 A ... 400 A
09 14 003 3050
型号: 09 14 003 3050
Han Guiding Dummy module, male
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
导向模块
单模块
空模块
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 003 3050
Han Guiding Dummy module, male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Módulos
Serie
Han-Modular®
Tipo de módulo
Módulo de guía Han
®
Tamaño del módulo
Módulo sencillo
Descripción del módulo
Módulo ficticio
Versión
Tipo
Macho
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Rango de enclavamiento
± 4 mm
Propiedades del material
Material (aislante)
Policarbonato (PC)
Color (aislante)
RAL 9005 (negro intenso)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Categoría 2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
2
Peso neto
13 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140184671
eCl@ss
27.440.392,00
ETIM
EC002939
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
下载
Selection Guide Han-Modular®