9
备件
2
Modules
294
Hoods/Housings
457
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
...
Han-Modular® 模块化连接器
Han-Modular
®
铰接框架
09 14 010 0371
型号: 09 14 010 0371
Han hinged frame plus, for 3 modules a-c
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
高级铰链式框架
用于3个模块, a ... c
尺寸: 10 B
注释
比较
型号: 09 14 010 0371
Han hinged frame plus, for 3 modules a-c
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
9
Ricambio
2
Modules
294
Hoods/Housings
457
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
Han-Modular®
附件种类
高级铰链式框架
附件介绍
用于3个模块
a ... c
版本
尺寸
10 B
技术参数
导体截面积 (mm²)
1 ... 10 mm² PE(电源端)
0.5 ... 2.5 mm² PE(信号端)
建议使用桶针,导体截面积 10 mm² 仅使用套圈压接钳 09 99 000 0374。
剥线长度
8 ... 10 mm
拧紧力矩
0.8 Nm PE 螺钉 M3
1.2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver
PH2
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料
压铸锌
不锈钢
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 2类
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
58.6 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140161849
eCl@ss
27440206 工业插头连接器接触插入物
ETIM
EC002312
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han-Modular®