矩形连接器
...
附件
电缆紧固件
19 00 000 5082
型号: 19 00 000 5082
Cable clamp M20, 6-12mm, brass, IP 68
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
M20
夹持范围: 6 ... 12 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 22
注释
比较
型号: 19 00 000 5082
Cable clamp M20, 6-12mm, brass, IP 68
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Accessories
上壳/底座系列
Han
®
CGM-M
附件种类
Cable gland
技术参数
拧紧力矩
≤10 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
扳手规格
22
极限温度
-40 ... +100 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP68
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
尺寸
M20
夹持范围
6 ... 12 mm
跨角宽度
24.4 mm
材料特性
材料(电缆接头)
Brass
材料(密封件)
NBR
材料(夹环)
Polyamide (PA)
表面(附件)
Nickel plated
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
规格和认证
UL / CSA
UL 514B QCRV.E479780
CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
10
净重
27.5 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
74122000
GTIN
5713140123731
eCl@ss
27140801 Screwed cable gland (electrical)
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found