矩形连接器
...
附件
电缆紧固件
19 00 000 5180
型号: 19 00 000 5180
Han CGM-P M20x1,5 D.5-9mm grey
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
M20
夹持范围: 5 ... 9 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) RAL 7035 (浅灰色)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 24
注释
比较
型号: 19 00 000 5180
Han CGM-P M20x1,5 D.5-9mm grey
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Accessories
上壳/底座系列
Han
®
CGM-P
附件种类
Cable gland
技术参数
拧紧力矩
≤3 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
扳手规格
24
极限温度
-40 ... +100 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP68
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
尺寸
M20
夹持范围
5 ... 9 mm
跨角宽度
26.4 mm
材料特性
材料(电缆接头)
Polyamide (PA)
颜色(电缆紧固件)
RAL 7035 (light grey)
材料(密封件)
NBR
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Not contained
规格和认证
UL / CSA
UL 514B QCRV.E479780
CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
10
净重
12.05 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
39174000
GTIN
5713140123892
eCl@ss
27140801 Screwed cable gland (electrical)
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found