登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Аксессуары
Кабельные фиксаторы
19 00 000 5190
型号: 19 00 000 5190
Han CGM-P M25x1,5 D.9-16mm grey
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
M25
夹持范围: 9 ... 16 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) RAL 7035 (浅灰色)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 33
注释
比较
型号: 19 00 000 5190
Han CGM-P M25x1,5 D.9-16mm grey
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Аксессуары
Серии кабельных/блочных кожухов
Han
®
CGM-P
Тип аксессуара
Кабельный сальник
Технические характеристики
Момент затяжки
≤5 Nm (в зависимости от используемого кабеля и уплотнительной вставки)
Размер под ключ
33
Предельная температура
-40 ... +100 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP68
IP69 / IPX9K согл. ISO 20653
Размер
M25
Ассортимент зажимов
9 ... 16 mm
Ширина между углами
33,5 mm
Свойства материала
Материал (кабельные сальники)
Полиамид (ПА)
Цвет (кабельный сальник)
RAL 7035 (светло-серый)
Материал (уплотнение)
NBR
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Не содержится
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 514B QCRV.E479780
CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
Допуски:
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
10
Вес нетто
20 g
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
39269097
GTIN
5713140123922
eCl@ss
27.140.801,00
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found