登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
...
Tilbehør
Kabelforskruninger
19 00 000 5091
型号: 19 00 000 5091
Cable Gland M25x1,5 9-18mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
M25
夹持范围: 9 ... 18 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 30
注释
比较
型号: 19 00 000 5091
Cable Gland M25x1,5 9-18mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Tilbehør
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
Han
®
CGM-M
Type af tilbehør
Kabelforskruning
Tekniske egenskaber
Tilspændingsmoment
≤12 Nm (afhængigt af kablet og den anvendte tætningsindsats)
Størrelse på skruenøgle
30
Begrænsende temperatur
-40 ... +100 °C
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP68
IP69/IPX9K i henhold til ISO 20653
Størrelse
M25
Spændeområde
9 ... 18 mm
Bredde på tværs af hjørner
33,5 mm
Materialeegenskaber
Materiale (kabelforskruninger)
Messing
Materiale (tætning)
NBR
Materiale (klemring)
Polyamid (PA)
Overflade (tilbehør)
Forniklet
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Bly
ECHA SCIP-nummer
6d86e660-27db-4390-811a-374604e3d289
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 514B QCRV.E479780
CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
Godkendelser
DNV GL
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
10
Nettovægt
50 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
74122000
GTIN
5713140123786
eCl@ss
27.140.801,00
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts