登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kabelmodules & bulkkabels
Voeding en signaal
...
Han
®
-systeemkabel
10 B
33 50 A60 0271 030
型号: 33 50 A60 0271 030
Han 10 B-E CA 2-lever f/- st/- PVC, 3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 A60 0271 030
Han 10 B-E CA 2-lever f/- st/- PVC, 3m
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
Connector 1
Han B Hood Top Entry LC 4 Pegs M25
Han 10 E-F-C
Han E FEMALE CRIMP CONTACT 1.5
Cable clamp M25, 9-16mm, brass, IP 68
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
Han E
®
フード/ハウジングシリーズ
Han
®
B
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
片側組み立て済み
バージョン
ケーブル長さ
3 m
サイズ
10 B
コンタクト数
10
PEコンタクト
はい
詳細
通電状態で挿抜しないこと。
組み立てと設置は、資格を持つ電気技師が実施してください。
感電保護:間接接触に対する保護(故障保護)については、設置の際にユーザご自身で適切な対策を講じてください。例:アクセス制限区域(熟練の電気技術者と電気関連の訓練を受けた人員のみアクセス可能なエリア)。
材質
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
1,000 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140334120
eCl@ss
27,060,327.00
UNSPSC 24.0
43211600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found