Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 33 50 A70 0271 030
Han 10 B-E CA 2-lever m/- ang/- PVC, 3m
Han 10 B-E CA 2-lever m/- ang/- PVC, 3m

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabelinstallationer
Förinstallerad på en sida
Kabellängd: 3 m
Notes
Compare
Artikel nummer: 33 50 A70 0271 030
Han 10 B-E CA 2-lever m/- ang/- PVC, 3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
Part List
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Han E®
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® B
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
Version
  • Kabellängd 3 m
  • Storlek 10 B
  • Antal kontakter 10
  • PE-kontakt Ja
  • Detaljer
    Koppla inte till eller från under elektrisk last.
    Montering och installation måste utföras av en kvalificerad elektriker.
    Skydd mot elchock: Skydd mot indirekt kontakt (felskydd) ska säkerställas med lämpliga åtgärder som användaren utför vid installationen. T.ex. med ett område med begränsat tillträde (området endast tillgängligt för elektriker och personal som fått instruktioner om elsystemet).
Materialprestanda
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen
    Bly
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140334151
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare