配套产品
配套产品
型号: 33 50 A5A 6271 030
Han 10 B-E CA lever m/f st/st PVC, 3m
Han 10 B-E CA lever m/f st/st PVC, 3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 A5A 6271 030
Han 10 B-E CA lever m/f st/st PVC, 3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Han E®
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® B
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    Han® 10 B erkek
    Seyyar gövde
  • Konnektör 2
    Han® 10 B dişi
    Seyyar gövde
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 3 m
  • Damar sayısı 11
  • Damar yapısı 11x 1,5 mm²
  • Boyut 10 B
  • Kontak sayısı 10
  • PE kontağı Evet
  • Ayrıntılar
    Elektrik yükü altında bağlanmamalı ve ayrılmamalıdır.
    Montaj ve kurulum kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
    Elektrik çarpmasına karşı koruma: Dolaylı kontağa karşı koruma (arıza koruması), kurulum sırasında kullanıcı tarafından alınacak uygun önlemlerle sağlanacaktır. Örneğin, sınırlı erişim alanıyla (yalnızca elektrik alanında uzman kişilerin ve elektrik eğitimi almış kişilerin erişebildiği alan).
Sonlandırma verileri
  • Nominal gerilim 500 V
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması
    -15 ... +70 °C taşındı
    -40 ... +80 °C etkilenmemiş
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP65
    IP66
    IP67
  • Minimum bükülme yarıçapı
    4x Kablo çapı (tekil bükme)
    10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
  • Sürükleme zinciri uyumlu Evet
  • Test gerilimi Ur.m.s. 4 kV AC
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Alüminyum döküm
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 7037 (toz gri)
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) RAL 7001 (gümüş gri)
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri
    Kurşun
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60332-1-2 Alev geciktirme
    EN 50290-2-22 Yağ dayanıklılığı
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140487468
  • eCl@ss 27.060.106,00
  • UNSPSC 24.0 26121629
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较