登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
Accessories
1
Запасная часть
1
Контактные вставки
4
没有可用数据
eShop
...
Серия
Han® Ex
09 36 010 1301
型号: 09 36 010 1301
Han 10B Ex-HBM-Double Lever
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Průchozí panelový kryt
Velikost: 10 B
Dvě zajišťovací páčky
Nerezová ocel
Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek
Práškové lakování
RAL 5015 (nebeská modrá)
Materiál (těsnění): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 010 1301
Han 10B Ex-HBM-Double Lever
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Hoods / Housings
Серии кабельных/блочных кожухов
Han® Ex
Тип кабельного кожуха/корпуса
Bulkhead mounted housing
Версия
Размер
10 B
Тип блокировки
Double locking lever
Области применения
Connectors for explosion hazardous environments
Подробные данные
Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
Подробные данные
ATTENTION! Only to be used with Han
®
Ex inserts!
Технические характеристики
Момент затяжки
1 Nm Fixing screws M4
Предельная температура
-20 ... +85 °C
Примечание о предельной температуре
For use as a connector according to IEC 61984.
Температура окружающей среды
-20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 With cable gland
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Zinc die-cast
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
Powder-coated
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 5015 (sky blue)
Материал (уплотнение)
NBR
Материал (фиксатор)
Stainless steel
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
246.6 g
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140054868
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Čeština)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Dánština)
PDF (Angličtina)
PDF (Španělština)
PDF (Němčina)
PDF (Italština)
PDF (Japonština)
PDF (Korejština)
PDF (Francouzština)
PDF (Polština)
PDF (Holandština)
PDF (Švédština)
PDF (Turečtina)
PDF (Čínština trad.)
PDF (Zjednodušená čínština)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Angličtina)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found