Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 19 30 010 1717
Han 10B Docking Frame IP67 HTE M32
Han 10B Docking Frame IP67 HTE M32

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Docking frame
Montagem traseira
Aço inox
Tamanho: 10 B
Notes
Compare
Part Number: 19 30 010 1717
Han 10B Docking Frame IP67 HTE M32
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Tipo de acessório Docking frame
  • Descrição do acessório Montagem traseira
Versão
  • Tamanho 10 B
  • Entrada de cabo 1x M32
Características técnicas
  • Ciclos de conexão ≥ 10.000
  • Observação sobre ciclos de conexão Ciclos de conexão com outros componentes HMC
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Alumínio fundido
  • Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
  • Cor (carcaça/base) RAL 7037 (cinza-poeira)
  • Material (vedação) NBR
  • Material (acessórios) Aço inox
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 0,083 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140406193
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare