配套产品
配套产品
Combinables
28
Accessories
9
Pótalkatrész
1
Érintkező vezetők
38
Frames
2
型号: 09 30 910 0301
Han 10B-SCP-HBM-DL
Han 10B-SCP-HBM-DL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
防腐蚀
尺寸: 10 B
低结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 30 910 0301
Han 10B-SCP-HBM-DL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
28
Accessories
9
Pótalkatrész
1
Érintkező vezetők
38
Frames
2
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® B
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Bulkhead mounted housing
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Corrosion resistant
  • Típus Low construction
Verzió
  • Méret 10 B
  • Rögzítés típusa Double locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Alkalmazási terület Standard hoods/housings for industrial connectors
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték ‌1 Nm Fixing screws M4
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban For use as a connector according to IEC 61984.
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    4X
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Aluminium die-cast
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Powder-coated
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 7037 (dust grey)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Anyag (Rögzítés)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Színes (rögzítés) RAL 7037 (dust grey)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint (kengyelek) V-0
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 111 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140164529
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors