29
饰品
13
插芯
26
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
09 30 010 0498
型号: 09 30 010 0498
Han 10B split hood
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Split Hood
尺寸: 10 B
高结构
双锁扣
顶出线
2x
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 30 010 0498
Han 10B split hood
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
29
饰品
13
插芯
26
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
후드 / 하우징
후드/하우징 시리즈
Han
®
B
후드/하우징 타입
Split Hood
타입
높은 구조
버전
규격
10 B
버전
톱 엔트리
케이블 항목 수
2
케이블 엔트리
2x
잠금 유형
더블 잠금 레버
응용 분야
산업 커넥터용 표준 후드/하우징
상세설명
케이블 글랜드는 별도로 주문하십시오.
패키지 내용
분할 후드 반씩 2개
2x M4 스크류
기술적 특성
제한 온도
-40 ... +125 °C
제한 온도 참고
IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
체결 주기
≥ 500
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65
자재 특성
재료 (후드/하우징)
알루미늄 다이-캐스트
표면 (후드/하우징)
분말 코팅방식
재료 (실)
NBR
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
승인규격
CE
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
120 g
원산지
중국
유럽 관세 번호
85389099
GTIN
5713140164499
eCl@ss
27,440,202.00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts