配套产品
配套产品
Combinables
13
Accessories
5
Wkłady
38
Frames
2
型号: 09 62 810 2301 ML
Han 10EMC/B-HBM-DL-ML
Han 10EMC/B-HBM-DL-ML

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
外部密封件
尺寸: 10 B
低结构
双锁扣
钢、镀锌
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 62 810 2301 ML
Han 10EMC/B-HBM-DL-ML
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
Accessories
5
Wkłady
38
Frames
2
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® EMC/B
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowy gniazd do montażu przelotowego
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Uszczelnienie zewnętrzne
  • Typ Niska konstrukcja
Wersja
  • Rozmiar 10 B
  • Typ blokowania Podwójna klamra ryglująca
  • Zakres zastosowań • Obudowy wtyczek/gniazd do zastosowań w podwyższonych warunkach środowiskowych EMC
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający ‌1 Nm Śruby mocujące M4
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP66
  • Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
    4
    12
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew aluminiowy
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Niepowlekane
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Nie malowane
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Materiał (blokady) Stal, cynkowana
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 0,01 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466