配套产品
配套产品
Combinables
6
饰品
2
插芯
45
Frames
2
型号: 09 62 210 0803
Han 10EMC/B-HTE0-HC-for SL-HMC
Han 10EMC/B-HTE0-HC-for SL-HMC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
高结构
单锁扣
没有出线口
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 62 210 0803
Han 10EMC/B-HTE0-HC-for SL-HMC
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
饰品
2
插芯
45
Frames
2
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® EMC/B
  • 上壳/底座类型 上壳
  • 高结构
版本
  • 尺寸 10 B
  • 版本 没有出线口
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 用于更高EMC要求的上壳/底座
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 备注 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP66
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 表面(上壳/底座) 未涂装
  • 颜色(上売/底座) 未上漆
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 168 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140171831
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466