登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
2
Inserts
6
没有可用数据
eShop
...
Serie
Han® Ex
19 36 510 1520
型号: 19 36 510 1520
HAN 10EX UL-HSE-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 10 B
双锁扣
边出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 36 510 1520
HAN 10EX UL-HSE-M20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
2
Inserts
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Hoods / Housings
Series van de kappen/behuizingen
Han® Ex
Type kap/behuizing
Hood
Версия
Grootte
10 B
Versie
Side entry
Aantal kabelinvoeren
1
Кабельный ввод
1x M20
Vergrendelingstype
Double locking lever
Области применения
Connectors for explosion hazardous environments
Details
Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
for US purposes only
Подробные данные
ATTENTION! Only to be used with Han
®
Ex inserts!
Технические характеристики
Предельная температура
-20 ... +85 °C
Примечание о предельной температуре
For use as a connector according to IEC 61984.
Температура окружающей среды
-20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 With cable gland
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Zinc die-cast
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
Powder-coated
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 5015 (sky blue)
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
385 g
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140181601
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found