配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
10
备件
1
插芯
26
Frames
2
型号: 19 39 810 0545
Han 10HP Direct/EMC-HSE-M20
Han 10HP Direct/EMC-HSE-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
螺钉锁扣
不锈钢
边出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝
导电
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 39 810 0545
Han 10HP Direct/EMC-HSE-M20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
10
备件
1
插芯
26
Frames
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 上売/底座
  • Řada krytů Han® HP Direct EMC
  • Typ krytu 上壳
Verze
  • Velikost 10 B
  • Verze 边出线
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M20
  • Způsob zajišťování 螺钉锁扣
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment (šroubový zajišťovací mechanismus) ‌ 4 Nm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) 压铸铝
  • Povrch (kryt) 导电
  • Barva (kryt) 未上漆
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Materiál (zajišťovací prvek) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 276,5 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140183032
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466