配套产品
配套产品
Combinables
14
Accessories
13
Запасная часть
1
Контактные вставки
26
Frames
2
型号: 19 40 010 0412
Han 10HPR Hood Top Entry M32 Screw lock
Han 10HPR Hood Top Entry M32 Screw lock

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 010 0412
Han 10HPR Hood Top Entry M32 Screw lock
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
14
Accessories
13
Запасная часть
1
Контактные вставки
26
Frames
2
产品详情
Название
  • Категория 上売/底座
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® HPR
  • Тип кабельного кожуха/корпуса 上壳
Версия
  • Размер 10 B
  • Версия 顶出线
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x M32
  • Тип блокировки 螺钉锁扣
  • Области применения 用于恶劣室外环境的上壳/底座
Технические характеристики
  • Момент затяжки (фиксация винтом) ‌ 4 Nm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    压铸铝
    防腐蚀
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) 粉末涂层
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005(乌黑)
  • Материал (фиксатор) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 400 g
  • Страна изготовления 德国
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140129566
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较