配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
11
插芯
26
Frames
2
型号: 19 40 510 1272
Han 10HPR-Compact-HSM2-for SCL-M32
Han 10HPR-Compact-HSM2-for SCL-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 10 B
螺钉锁扣
边出线
2x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 510 1272
Han 10HPR-Compact-HSM2-for SCL-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
11
插芯
26
Frames
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han® HPR Compact
  • Tip carcasă/priză Surface mounted housing
Versiune
  • Mărime 10 B
  • Versiune Side entry
  • Numărul de intrări de cablu 2
  • Intrare cablu 2x M32
  • Tip blocare Screw locking
  • Domeniu de utilizare Hoods/housings for harsh outdoor environments
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere (blocare şurub) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K acc. to ISO 20653
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Powder-coated
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (jet black)
  • Material (etanşare) NBR
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 519.21 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140173934
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466