配套产品
配套产品
Combinables
2
Érintkező vezetők
26
Frames
2
型号: 19 40 510 0421
Han 10HPR-Compact-HTE2-HC-SCL-M20
Han 10HPR-Compact-HTE2-HC-SCL-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
高结构
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
2x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 510 0421
Han 10HPR-Compact-HTE2-HC-SCL-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Érintkező vezetők
26
Frames
2
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® HPR Compact
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Lengő csatlakozóház
  • Típus Magas kivitel
Verzió
  • Méret 10 B
  • Verzió Egyenes kábelbevezetés
  • A kábelek száma 2
  • Kábelbevezetés 2x M20
  • Rögzítés típusa Csavaros rögzítés
  • Alkalmazási terület Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak mostoha kültéri környezetekhez
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték (csavaros reteszelés) ‌ 4 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP68
    IP6K9K az ISO 20653 szerint
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    4X
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Présöntött alumínium
    Korrózióálló
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Porbevonatos
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet fekete)
  • Anyag (Rögzítés) Rozsdamentes acél
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 386,667 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140279445
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466