登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Successor Products
2
Contacts
21
Combinables
1
Tools
2
Accessories
4
Hoods/Housings
88
Frames
25
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han-Modular® 模块化连接器
...
模块
最高 10 A 的信号
09 14 012 3101 XL
型号: 09 14 012 3101 XL
Han 12MOD BU-C 10A (500Stck./Verp.)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han DD
®
模块
单模块
压接针
母头
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
请不要再将此产品用于新的设计。
您可以使用替代产品
09140123102
。
型号: 09 14 012 3101 XL
Han 12MOD BU-C 10A (500Stck./Verp.)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Successor Products
2
Contacts
21
Combinables
1
Tools
2
Accessories
4
Hoods/Housings
88
Frames
25
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Moduli
Serie
Han-Modular®
Tipo di modulo
Modulo Han DD
®
Dimensione del modulo
Modulo singolo
Versione
Collegamento
Collegamento a crimpare
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Femmina
Numero di poli
12
Dettagli applicativi
Ordinare i contatti separatamente
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
0,14 ... 2,5 mm²
Diametro esterno del cavo
≤3,9 mm
Corrente d'esercizio
10 A
Tensione di esercizio
250 V
Tensione di prova
4 kV
Grado di inquinamento
3
Tensione d'esercizio secondo UL
600 V
Resistenza di contatto
>10
10
Ω
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 10.000
Nota sulle manovre
Collegabile con altri componenti HMC
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Policarbonato (PC)
Colore (inserto)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Categoria 2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Approvazioni
DNV GL
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
500
Peso netto
9 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140383272
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found