配套产品
配套产品
型号: 33 50 B1B 2272 050
Han 16 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,5m
Han 16 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 50 B1B 2272 050
Han 16 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 Han E®
  • 후드/하우징 시리즈 Han® B
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    Han® 16 B 수형
    후드
  • 커넥터 2
    Han® 16 B 암형
    후드
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 5 m
  • 코어 개수 18
  • 코어 구조 18x 1.5 mm²
  • 규격 16 B
  • 컨택트핀 개수 17
  • PE 단자
  • 상세설명
    통전 상태에서 커플링 또는 디커플링 금지.
    유자격 전기기술자에 의해서만 조립과 설치가 실행되어야 합니다.
    감전에 대한 보호 기능: 간접 접촉에 대한 보호(고장 보호) 기능은 설치 시 사용자가 적절한 조치를 취할 경우, 보장되어야 합니다. 예: 접근 제한 구역(전기 기술자 및 전기 기능자만 접근 가능한 구역).
터미네이션 데이터
  • 공칭 전압 500 V
기술적 특성
  • 제한 온도
    -15 ... +70 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP66
    IP67
  • 최소 굽힘 반경
    4x 케이블 직경 (단일 굽힘)
    10x 케이블 직경 (반복 굽힘)
  • 드래그 체인 호환 가능
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 4 kV AC
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 压铸铝
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 7037(土灰)
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) RAL 7001 (银灰色)
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 면제 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 상태 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질
  • REACH SVHC 물질
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    EN 50290-2-22 耐油
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140489110
  • eCl@ss 27,060,106.00
  • UNSPSC 24.0 26121629
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较