配套产品
配套产品
型号: 33 50 A9B 0272 010
Han 16 B-E CA lever m/f st/st PVC,1m
Han 16 B-E CA lever m/f st/st PVC,1m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 A9B 0272 010
Han 16 B-E CA lever m/f st/st PVC,1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Han E®
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® B
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    Han® 16 B kontaktstift
    Kabelkåpa
  • Kontaktdon 2
    Han® 16 B uttag
    Kabelkåpa
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 1 m
  • Antal kärnor 18
  • Ledarstruktur 18x 1,5 mm²
  • Storlek 16 B
  • Antal kontakter 17
  • PE-kontakt Ja
  • Detaljer
    Koppla inte till eller från under elektrisk last.
    Montering och installation måste utföras av en kvalificerad elektriker.
    Skydd mot elchock: Skydd mot indirekt kontakt (felskydd) ska säkerställas med lämpliga åtgärder som användaren utför vid installationen. T.ex. med ett område med begränsat tillträde (området endast tillgängligt för elektriker och personal som fått instruktioner om elsystemet).
Förbindningsdata
  • Märkspänning 500 V
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur
    -15 ... +70 °C flyttad
    -40 ... +80 °C orörd
  • Matningscykler ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Minsta böjradie
    4x kabeldiameter (enkel böjning)
    10x kabeldiameter (upprepad böjning)
  • Kompatibel med släpkedja Ja
  • Testspänning Ur.m.s. 4 kV AC
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Aluminium pressgjuten
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 7037 (dammgrå)
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) RAL 7001 (silvergrå)
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen
    Bly
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60332-1-2 Flamsäkerhet
    EN 50290-2-22 Oljeresistens
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140487482
  • eCl@ss 27.060.106,00
  • UNSPSC 24.0 26121629
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较