配套产品
配套产品
型号: 33 50 A9B 0272 050
Han 16 B-E CA lever m/f st/st PVC,5m
Han 16 B-E CA lever m/f st/st PVC,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 50 A9B 0272 050
Han 16 B-E CA lever m/f st/st PVC,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Connector 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Han E®
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® B
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    Han® 16 B męskie
    Obudowa wtyczki
  • Złącze 2
    Han® 16 B żeńskie
    Obudowa wtyczki
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 5 m
  • Liczba rdzeni 18
  • Konstrukcja rdzenia 18x 1,5 mm²
  • Rozmiar 16 B
  • Liczba kontaktów 17
  • Kontakt PE Tak
  • Szczegóły
    Brak możliwości łączenia i rozłączenia pod obciążeniem elektrycznym.
    Montaż i instalację musi przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.
    Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym: ochrona przed kontaktem pośrednim (ochrona przed uszkodzeniem) powinna być zapewniona przez odpowiednie środki podjęte przez użytkownika podczas instalacji. Np. poprzez ograniczenie dostępu (obszar dostępny tylko dla osób wykwalifikowanych lub przeszkolonych w zakresie elektryki).
Dane przyłączeniowe
  • Napięcie znamionowe 500 V
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe
    -15 ... +70 °C Przesunięty
    -40 ... +80 °C Nieprzesunięty
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Minimalny promień gięcia
    4x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
    10 x wejście kablowe (powtarzające gięcie)
  • Kompatybilne z łańcuchem kablowym Tak
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 4 kV AC
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew aluminiowy
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 7037 (szary)
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) RAL 7001 (jasnoszary)
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje
  • REACH SVHC substancje
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    EN 50290-2-22 耐油
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140487710
  • eCl@ss 27.060.106,00
  • UNSPSC 24.0 26121629
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较