Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 20 87 146 9001 200
Han 16 E UL2237 top entry 2-Lever 2,0m
Han 16 E UL2237 top entry 2-Lever 2,0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Copper cable, (round), Pre-assembled on both sides, Cable length: 2m
Notes
Comparar
Part Number: 20 87 146 9001 200
Han 16 E UL2237 top entry 2-Lever 2,0m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 Han E®
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    Han E® 公头
    上壳
  • 连接器2
    Han E® 母头
    上壳
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 2 m
  • 芯数 16
  • 芯结构 16x AWG 16
材料特性
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1,761 g
  • 原产国 美国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140262003
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar